Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Diámetro interior | 140 mm | 
| d1 - Gran diámetro interior | 150 mm | 
| d3 - Rosca sobre el eje | M140x2 | 
| a - Longitud alojamiento | 570 mm | 
| b - Ancho base del alojamiento | 175 mm | 
| c - Altura base del alojamiento | 65 mm | 
| g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento | 73 mm | 
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 58 mm | 
| h - Altura del centro del rodamiento | 190 mm | 
| h1 - Altura del alojamiento | 355 mm | 
| l - Ancho medio del alojamiento | 180 mm | 
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 269 mm | 
| l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) | 0 mm | 
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 460 mm | 
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 100 mm | 
| u - Ancho agujero de fijación | 36 mm | 
| v - Longitud agujero de fijación | 50 mm | 
| r - Diámetro max del radio apoyo del eje | 2,5 mm | 
| D - Diámetro exterior rodamiento | 250 mm | 
| Nivel de aceite | 55-70 mm | 
| Cantidad de aceite | 3700 cm³ | 
| Peso | 113 kg | 
| Material del alojamiento | ductile cast | 
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
|---|---|
| Rodamiento | 22228 | 
| Tuerca | KM 28 | 
| Arandela de seguridad | MB 28 | 
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
|---|---|
| Junta de fieltro (opcional) | 9x7,5x584 | 
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M30 | 
| Par recomendado para los bulones de fijación | 870 N-m | 
| Pernos de unión | M20 | 
| Par recomendado para los tornillos de unión | 260 N-m | 
| Agujero de bulón | M16 |