Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE228DCBL - SNR

SNOE228DCBL

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
d1 - Gran diámetro interior150 mm
d2 - Diámetro interior pequeño137 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM140x2
a - Longitud alojamiento570 mm
b - Ancho base del alojamiento175 mm
c - Altura base del alojamiento65 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento73 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento58 mm
h - Altura del centro del rodamiento190 mm
h1 - Altura del alojamiento355 mm
l - Ancho medio del alojamiento180 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas269 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)15 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)460 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)100 mm
u - Ancho agujero de fijación36 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje2,5 mm
D - Diámetro exterior rodamiento250 mm
Nivel de aceite55-70 mm
Cantidad de aceite3700 cm³
Peso113 kg
Material del alojamientoductile cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22228
TuercaKM 28
Arandela de seguridadMB 28
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x584
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM30
Par recomendado para los bulones de fijación870 N-m
Pernos de uniónM20
Par recomendado para los tornillos de unión260 N-m
Agujero de bulónM16