Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 160 mm d1 - Gran diámetro interior 170 mm d3 - Rosca sobre el eje M160x3 a - Longitud alojamiento 660 mm b - Ancho base del alojamiento 200 mm c - Altura base del alojamiento 70 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 80 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 70 mm h - Altura del centro del rodamiento 220 mm h1 - Altura del alojamiento 400 mm l - Ancho medio del alojamiento 210 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 298 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 15 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 530 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 110 mm u - Ancho agujero de fijación 42 mm v - Longitud agujero de fijación 60 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 2,5 mm D - Diámetro exterior rodamiento 290 mm Nivel de aceite 60-80 mm Cantidad de aceite 4700 cm³ Peso 125 kg Material del alojamiento grey cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22232 Tuerca KM 32 Arandela de seguridad MB 32
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 9x7,5x662
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M36 Par recomendado para los bulones de fijación 1520 N-m Pernos de unión M24 Par recomendado para los tornillos de unión 440 N-m Agujero de bulón M20