Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE234-2DCAF - SNR

SNOE234-2DCAF

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior170 mm
d1 - Gran diámetro interior176 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM170x3
a - Longitud alojamiento710 mm
b - Ancho base del alojamiento200 mm
c - Altura base del alojamiento85 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento90 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento73 mm
h - Altura del centro del rodamiento260 mm
h1 - Altura del alojamiento460 mm
l - Ancho medio del alojamiento210 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas312 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)0 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)580 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)110 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación60 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje1,6 mm
D - Diámetro exterior rodamiento310 mm
Nivel de aceite90-105 mm
Cantidad de aceite5200 cm³
Peso177 kg
Material del alojamientoductile cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22234
TuercaKM 34
Arandela de seguridadMB 34
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x685
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1520 N-m
Pernos de uniónM24
Par recomendado para los tornillos de unión440 N-m
Agujero de bulónM20