Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 190 mm d1 - Gran diámetro interior 196 mm d3 - Rosca sobre el eje M190x3 a - Longitud alojamiento 820 mm b - Ancho base del alojamiento 240 mm c - Altura base del alojamiento 90 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 95 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 81 mm h - Altura del centro del rodamiento 270 mm h1 - Altura del alojamiento 485 mm l - Ancho medio del alojamiento 250 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 359 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 0 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 670 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 130 mm u - Ancho agujero de fijación 48 mm v - Longitud agujero de fijación 70 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 1,6 mm D - Diámetro exterior rodamiento 340 mm Nivel de aceite 70-100 mm Cantidad de aceite 6500 cm³ Peso 256 kg Material del alojamiento ductile cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22238 Tuerca KM 38 Arandela de seguridad MB 38
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 9x7,5x763
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M42 Par recomendado para los bulones de fijación 2040 N-m Pernos de unión M30 Par recomendado para los tornillos de unión 870 N-m Agujero de bulón M20