Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE238-2DCBL - SNR

SNOE238-2DCBL

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior190 mm
d1 - Gran diámetro interior196 mm
d2 - Diámetro interior pequeño185 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM190x3
a - Longitud alojamiento820 mm
b - Ancho base del alojamiento240 mm
c - Altura base del alojamiento90 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento95 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento81 mm
h - Altura del centro del rodamiento270 mm
h1 - Altura del alojamiento485 mm
l - Ancho medio del alojamiento250 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas359 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)15 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)670 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)130 mm
u - Ancho agujero de fijación48 mm
v - Longitud agujero de fijación70 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje1,6 mm
D - Diámetro exterior rodamiento340 mm
Nivel de aceite70-100 mm
Cantidad de aceite6500 cm³
Peso256 kg
Material del alojamientoductile cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22238
TuercaKM 38
Arandela de seguridadMB 38
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x763
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM42
Par recomendado para los bulones de fijación2040 N-m
Pernos de uniónM30
Par recomendado para los tornillos de unión870 N-m
Agujero de bulónM20