Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE244-2DCAL - SNR

SNOE244-2DCAL

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior220 mm
d1 - Gran diámetro interior230 mm
d3 - Rosca sobre el ejeTR220x4
a - Longitud alojamiento880 mm
b - Ancho base del alojamiento240 mm
c - Altura base del alojamiento105 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento108 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento92 mm
h - Altura del centro del rodamiento310 mm
h1 - Altura del alojamiento565 mm
l - Ancho medio del alojamiento280 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas387 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)16 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)720 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)130 mm
u - Ancho agujero de fijación48 mm
v - Longitud agujero de fijación70 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje2,5 mm
D - Diámetro exterior rodamiento400 mm
Nivel de aceite80-110 mm
Cantidad de aceite8200 cm³
Peso332 kg
Material del alojamientoductile cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22244
TuercaHM 44 T
Arandela de seguridadMB 44
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)11x14x895
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM42
Par recomendado para los bulones de fijación2040 N-m
Pernos de uniónM36
Par recomendado para los tornillos de unión1520 N-m
Agujero de bulónM24