Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 240 mm d1 - Gran diámetro interior 260 mm d3 - Rosca sobre el eje TR240x4 a - Longitud alojamiento 980 mm b - Ancho base del alojamiento 280 mm c - Altura base del alojamiento 120 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 120 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 100 mm h - Altura del centro del rodamiento 340 mm h1 - Altura del alojamiento 615 mm l - Ancho medio del alojamiento 300 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 404 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 16 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 820 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 165 mm u - Ancho agujero de fijación 48 mm v - Longitud agujero de fijación 70 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 4 mm D - Diámetro exterior rodamiento 440 mm Nivel de aceite 100-125 mm Cantidad de aceite 10000 cm³ Peso 444 kg Material del alojamiento ductile cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22248 Tuerca HM 48 T Arandela de seguridad MB 48
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 11x14x1012
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M42 Par recomendado para los bulones de fijación 2040 N-m Pernos de unión M36 Par recomendado para los tornillos de unión 1520 N-m Agujero de bulón M24