Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE248-2DCBL - SNR

SNOE248-2DCBL

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior240 mm
d1 - Gran diámetro interior260 mm
d2 - Diámetro interior pequeño235 mm
d3 - Rosca sobre el ejeTR240x4
a - Longitud alojamiento980 mm
b - Ancho base del alojamiento280 mm
c - Altura base del alojamiento120 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento120 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento100 mm
h - Altura del centro del rodamiento340 mm
h1 - Altura del alojamiento615 mm
l - Ancho medio del alojamiento300 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas404 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)16 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)820 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)165 mm
u - Ancho agujero de fijación48 mm
v - Longitud agujero de fijación70 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje4 mm
D - Diámetro exterior rodamiento440 mm
Nivel de aceite100-125 mm
Cantidad de aceite10000 cm³
Peso444 kg
Material del alojamientoductile cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22248
TuercaHM 48 T
Arandela de seguridadMB 48
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)11x14x1012
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM42
Par recomendado para los bulones de fijación2040 N-m
Pernos de uniónM36
Par recomendado para los tornillos de unión1520 N-m
Agujero de bulónM24