Rodamientos de bolas de 1 hilera

SSN004LL/LP09 - NTN

SSN004LL/LP09

SENTINEL Series: Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, con juntas refuerzo metálico galvanizado a ambos lados, lubricación sólida alimentaria SOLID GREASE "Spot Pack".

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,07 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,05 kN
f0 - Coeficiente13.9
N lim - Velocidad límite mecánica5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-10 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI25 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image