• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

SSN208LL/LP09 - NTN

SSN208LL/LP09

SENTINEL Series: Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, con juntas refuerzo metálico galvanizado a ambos lados, lubricación sólida alimentaria SOLID GREASE "Spot Pack".

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,37 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,8 kN
f0 - Coeficiente14
N lim - Velocidad límite mecánica2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-10 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI50 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image