Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 31 mm C - Ancho anillo exterior 17 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 3,7 mm d - Diámetro eje 15 mm D - Diámetro exterior AE 47 mm G - Tamaño tuerca de partie M6x1 m - Distancia tuerca de apriete 5 mm r - Radio anillo interior 0.5 S - Distancia cara al centro del rodamiento 12,7 mm f0 - Factor 13.2 SW - Tamaño de la llave 3 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 12,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 6,6 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,19 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,063 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,937 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,037 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,018 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,383 Hz