Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
34,1 mm
C - Ancho anillo exterior
17 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
3,9 mm
d - Diámetro eje
22,225 mm
D - Diámetro exterior AE
52 mm
G - Tamaño tuerca de partie
1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete
5 mm
r - Radio anillo interior
0.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento
14,3 mm
f0 - Factor
14
SW - Tamaño de la llave
3,175 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
14 kN
C0 - Capacidad de carga estática
7,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,22 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,582 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,418 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,697 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)