Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
SENTINEL Series (dimensiones en pulgadas): Inserto de bolas en acero inoxidable, anillo exterior esférico con pin anti-rotación, fijación por tornillo, juntas con refuerzo metálico, lubricación sólida alimentaria LUBSOLID "Full Pack".
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 34,1 mm C - Ancho anillo exterior 17 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 3,9 mm d - Diámetro eje 25,4 mm D - Diámetro exterior AE 52 mm G - Tamaño tuerca de partie 1/4-28UNF m - Distancia tuerca de apriete 5 mm r - Radio anillo interior 0.5 S - Distancia cara al centro del rodamiento 14,3 mm f0 - Factor 14 SW - Tamaño de la llave 3,175 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 14 kN C0 - Capacidad de carga estática 7,8 kN Temperatura min de funcionamiento -10 °C Temperatura max de funcionamiento 80 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,19 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,582 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,418 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,697 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,349 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,398 Hz