Rodamientos insertos

SUC206-20LSA - SNR

SUC206-20LSA

SENTINEL Series (dimensiones en pulgadas): Inserto de bolas en acero inoxidable, anillo exterior esférico con pin anti-rotación, fijación por tornillo, juntas con refuerzo metálico, lubricación sólida alimentaria LUBSOLID "Full Pack".

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior38,1 mm
C - Ancho anillo exterior19 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
D - Diámetro exterior AE62 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete5 mm
r - Radio anillo interior1
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Tamaño de la llave3,175 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-10 °C
Temperatura max de funcionamiento80 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz