Rodamientos insertos

SUC206FG1 - SNR

SUC206FG1

SENTINEL Series: Inserto de bolas en acero inoxidable, anillo exterior esférico con pin anti-rotación, fijación por tornillo, juntas con refuerzo metálico, lubricación sólida alimentaria LUBSOLID "Full Pack".

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior38,1 mm
C - Ancho anillo exterior19 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5 mm
d - Diámetro eje30 mm
D - Diámetro exterior AE62 mm
G - Tamaño tuerca de partieM6x1
m - Distancia tuerca de apriete5 mm
r - Radio anillo interior0.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Tamaño de la llave3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-10 °C
Temperatura max de funcionamiento80 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,29 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz