Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
42,9 mm
C - Ancho anillo exterior
20 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
5,7 mm
d - Diámetro eje
33,338 mm
D - Diámetro exterior AE
72 mm
G - Tamaño tuerca de partie
5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
6,5 mm
r - Radio anillo interior
1
S - Distancia cara al centro del rodamiento
17,5 mm
f0 - Factor
13.7
SW - Tamaño de la llave
3,969 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
25,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
15,3 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,49 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,565 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,435 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,607 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)