Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
SENTINEL Series (dimensiones en pulgadas): Inserto de bolas en acero inoxidable, anillo exterior esférico con pin anti-rotación, fijación por tornillo, juntas con refuerzo metálico, lubricación sólida alimentaria LUBSOLID "Full Pack".
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 49,2 mm C - Ancho anillo exterior 21 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 6,2 mm d - Diámetro eje 38,1 mm D - Diámetro exterior AE 80 mm G - Tamaño tuerca de partie 5/16-24UNF m - Distancia tuerca de apriete 8 mm r - Radio anillo interior 1 S - Distancia cara al centro del rodamiento 19 mm f0 - Factor 13.7 SW - Tamaño de la llave 3,969 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 32 kN C0 - Capacidad de carga estática 19,3 kN Temperatura min de funcionamiento -10 °C Temperatura max de funcionamiento 80 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,65 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,547 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,452 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,513 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,256 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,394 Hz