Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
49,2 mm
C - Ancho anillo exterior
22 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
6,4 mm
d - Diámetro eje
42,863 mm
D - Diámetro exterior AE
85 mm
G - Tamaño tuerca de partie
5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
8 mm
r - Radio anillo interior
1
S - Distancia cara al centro del rodamiento
19 mm
f0 - Factor
14
SW - Tamaño de la llave
3,969 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
32,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática
20,4 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,73 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,621 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,379 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,923 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)