Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 49,2 mm C - Ancho anillo exterior 22 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 6,4 mm d - Diámetro eje 45 mm D - Diámetro exterior AE 85 mm G - Tamaño tuerca de partie M8x1 m - Distancia tuerca de apriete 8 mm r - Radio anillo interior 1 S - Distancia cara al centro del rodamiento 19 mm f0 - Factor 14 SW - Tamaño de la llave 4 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 32,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 20,4 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,67 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,923 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,461 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,402 Hz