SENTINEL Series: Inserto de bolas en acero inoxidable, anillo exterior esférico con pin anti-rotación, fijación por tornillo, juntas con refuerzo metálico, lubricación sólida alimentaria LUBSOLID "Full Pack".
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 49,2 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 22 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 6,4 mm |
| d - Diámetro eje | 45 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 85 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | M8x1 |
| m - Distancia tuerca de apriete | 8 mm |
| r - Radio anillo interior | 1 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Tamaño de la llave | 4 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 32,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 20,4 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -10 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 80 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,64 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8,3 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,621 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,379 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,923 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,461 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,402 Hz |