Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
51,6 mm
C - Ancho anillo exterior
24 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
6,5 mm
d - Diámetro eje
47,625 mm
D - Diámetro exterior AE
90 mm
G - Tamaño tuerca de partie
3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
10 mm
r - Radio anillo interior
1
S - Distancia cara al centro del rodamiento
19 mm
f0 - Factor
14.4
SW - Tamaño de la llave
4,763 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
35 kN
C0 - Capacidad de carga estática
23,1 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,83 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
18,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,33 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)