Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
SUC211-32 - SNR
Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
55,6 mm
C - Ancho anillo exterior
25 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
7 mm
d - Diámetro eje
50,8 mm
D - Diámetro exterior AE
100 mm
G - Tamaño tuerca de partie
3/8-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete
10 mm
r - Radio anillo interior
1
S - Distancia cara al centro del rodamiento
22,2 mm
f0 - Factor
14.4
SW - Tamaño de la llave
4,763 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
43,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática
29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
1,17 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
18,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,078 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,922 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,24 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)