Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Ancho anillo interior 65,1 mm C - Ancho anillo exterior 27 mm C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación 7,6 mm d - Diámetro eje 61,913 mm D - Diámetro exterior AE 110 mm G - Tamaño tuerca de partie 3/8-24UNF m - Distancia tuerca de apriete 10 mm r - Radio anillo interior 1 S - Distancia cara al centro del rodamiento 25,4 mm f0 - Factor 14.2 SW - Tamaño de la llave 4,763 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 52,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 35,9 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 1,32 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 18,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,066 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,934 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,168 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,584 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,407 Hz