• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SUCPA210CO - SNR

SUCPA210CO

Cuerpo de acero inoxidable moldeado, rodamiento inserto de bolas de contacto radial de acero inoxidable, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento51 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento29 mm
B - Ancho anillo interior51,6 mm
d - Diámetro eje50 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje19 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento57,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento13 mm
H2 - Altura del alojamiento117 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación101,6 mm
L - Largo del alojamiento140 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers76,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,1 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,864 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación18,7 N-m