SENTINEL Series: soporte autoalineante termoplástico tipo zócalo, inserto en acero inoxidable con lubricación sólida LUBSOLID, fijación por tornillo.
Las tapas de protección deben de solicitarse por separado. Todos los soportes están ranurados para alojar las tapas protectoras.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SUC210FG1
- CV210
- CF210
- WPPL210
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 60 mm |
| B - Ancho anillo interior | 51,6 mm |
| d - Diámetro eje | 50 mm |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 57,2 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 23 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 114 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 159 mm |
| L - Largo del alojamiento | 206 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 17 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 20 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 35 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 23,1 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -10 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 80 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,92 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 18,7 N-m |