Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SUC203
- ST204
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 32 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 12 mm |
| A2 | 21 mm |
| B - Ancho anillo interior | 31 mm |
| d - Diámetro eje | 17 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 89 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 76 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 51 mm |
| L - Largo del alojamiento | 94 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 61 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 10 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 51 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 19 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 16 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 32 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 12,7 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 6,6 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,81 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,9 N-m |