Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR A - Ancho del alojamiento 32 mm A1 - Ancho de la ranura de guiado 12 mm A2 24 mm B - Ancho anillo interior 34,1 mm d - Diámetro eje 25 mm G - Engrasador M6x1 H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto 89 mm H1 - Distancia entre las ranuras del guiado 76 mm H2 - Altura / Ancho alojamiento 51 mm L - Largo del alojamiento 95 mm L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento 60,5 mm L2 - Espesor de extremo de la brida 8 mm L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado 51 mm N - Dimension agujero de fijación 19 mm N1 - Largo muesca de fijación 16 mm N2 - Altura muesca de fijación 32 mm S - Distancia cara al centro del rodamiento 14,3 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 14 kN C0 - Capacidad de carga estática 7,8 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 0,83 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,9 N-m