Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales : fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR A - Ancho del alojamiento 37 mm A1 - Ancho de la ranura de guiado 12 mm A2 28 mm B - Ancho anillo interior 38,1 mm d - Diámetro eje 30,163 mm G - Engrasador M6x1 H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto 102 mm H1 - Distancia entre las ranuras del guiado 89 mm H2 - Altura / Ancho alojamiento 56 mm L - Largo del alojamiento 113 mm L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento 70 mm L2 - Espesor de extremo de la brida 10 mm L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado 57 mm N - Dimension agujero de fijación 22 mm N1 - Largo muesca de fijación 16 mm N2 - Altura muesca de fijación 37 mm S - Distancia cara al centro del rodamiento 15,9 mm
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 19,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 11,2 kN Temperatura min de funcionamiento -20 °C Temperatura max de funcionamiento 100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 1,3 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,9 N-m