SUCT207-22N - SNR

SUCT207-22N

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento37 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado12 mm
A230 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto102 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado89 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento64 mm
L - Largo del alojamiento129 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento78 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida13 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado64 mm
N - Dimension agujero de fijación22 mm
N1 - Largo muesca de fijación16 mm
N2 - Altura muesca de fijación37 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,68 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m