SENTINEL Series: soporte autoalineante en acero inoxidable tipo tensor deslizante, inserto en acero inoxidable con lubricación sólida LUBSOLID, fijación por tornillo.
Las tapas de protección deben de solicitarse por separado. Todos los soportes están ranurados para alojar las tapas protectoras.
El orificio de la rosca del engrasador está tapado con un tornillo de acero inoxidable (no está representado en el dibujo).
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SUC207FG1
- ST207N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 37 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Ancho anillo interior | 42,9 mm |
| d - Diámetro eje | 35 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 102 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 89 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 64 mm |
| L - Largo del alojamiento | 129 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 78 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 13 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 64 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 22 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 16 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 37 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 17,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 25,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 15,3 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -10 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 80 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,66 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8,3 N-m |