En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
| A - Ancho del alojamiento | 49 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 16 mm |
| A2 | 35 mm |
| B - Ancho anillo interior | 49,2 mm |
| d - Diámetro eje | 44,45 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 95 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 117 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 102 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 83 mm |
| L - Largo del alojamiento | 144 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 87 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 16 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 83 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 29 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 19 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 49 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
| Width over covers | 69,8 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 32,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 20,4 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,638 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8,3 N-m |