Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 56 mm |
| Weight | 0,14 kg |
| Código Caja de Cambios | SI |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 34 mm |
OE Equivalents
Nissan32219-01G10Automotive Compatibility
NissanNP300NP300 V07/2010 => --NissanPathfinderPATHFINDER I09/1997 => 07/2003--NissanPatrolPATROL I08/1988 => 08/1997--NissanPatrolPATROL II09/1997 => 06/2004--NissanPick UpPICK-UP III01/2002 => 11/2005--NissanPathfinderPathfinder09/1997 => 07/2003--NissanPatrolPatrol12/1992 => 08/1997--NissanPick UpPick Up01/1998 => 10/2001--NissanTerranoTERRANO I12/1989 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II04/1996 => 11/2006--