El maletín de accesorios AS-SCHP se utiliza con extractores hidráulicos SHCP para despegar los anillos, como un extractor.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Capacidad | 4000 kg |
| Asiento máximo | 250 mm |
| Diámetro mínimo del eje | 25 mm |
| Diámetro máximo del eje | 110 mm |
| Peso | 7 kg |