Estos robustos desenganchadores mecánicos articulados y regulables con amplitudes grandes, están disponibles en 4 tamaños, permitiendo manipular piezas entre 26 mm y 495 mm de diámetro. Se deben asociar al extractor de 3 garras de la gama SNR que corresponda al tamaño y potencia adecuados.
Documentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Capacidad | 4000 kg |
| Diámetro mínimo del eje | 26 mm |
| Diámetro máximo del eje | 160 mm |
| Peso | 3,5 kg |