Desenganchador BP3s

TOOL BP3S 50-210 / TRI-SECTION BACK PULL - SNR

TOOL BP3S 50-210 / TRI-SECTION BACK PULL

Estos robustos desenganchadores mecánicos articulados y regulables con amplitudes grandes, están disponibles en 4 tamaños, permitiendo manipular piezas entre 26 mm y 495 mm de diámetro. Se deben asociar al extractor de 3 garras de la gama SNR que corresponda al tamaño y potencia adecuados.

Documentation

Product information

DATOS TÉCNICOS
Capacidad8000 kg
Diámetro mínimo del eje50 mm
Diámetro máximo del eje210 mm
Peso5,5 kg