Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Juego de galgas

TOOL FEELER GAUGES 300 - SNR

TOOL FEELER GAUGES 300

Especialmente seleccionados por NTN, estos juegos de galgas calibradas se proponen en longitudes de 100, 150 y de 300 mm. Están compuestos por 17 láminas de alta precisión con espesores entre 0,02 y 0,50 mm. Cada juego de galgas se completa con 5 láminas de recambio de las más finas.

Documentation

Product information

DATOS TÉCNICOS
Longitud300 mm
Medida mínima0,02 mm
Medida máxima0,5 mm
Peso0,175 kg