• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tuercas hidraúlicas

TOOLHMV 38EBF / Hydr nut - SNR

TOOLHMV 38EBF / Hydr nut

La tuerca hidráulica facilita el montaje y el desmontaje de los rodamientos de todos los tamaños sobre asientos cónicos. Herramienta fiable y fácil de usar, revestida de un tratamiento anticorrosión, está disponible para diámetros entre 50 y 1000 mm. Las referencias superiores o iguales a HMV60EBF se suministran con un anillo de izado. NTN le propone también accesorios asociados, necesarios según el tipo de operación a efectuar. Las tuercas hidráulicas está dotadas del procedimiento BACK &FORTH (patente NTN) de retorno automático del pistón.

Documentation

Product information

DATOS TÉCNICOS
Bomba compatiblePump700b-0,3L/Pump700-0.9
RoscaM190x3
Ancho total50 mm
Diámetro exterior270 mm
Peso10,7 kg