Termómetro de enfoque por láser, ergonómico y de fácil utilización , que permite medir temperaturas hasta 850° C.
Documentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Longitud | 175 mm |
| Ancho | 110 mm |
| Altura | 45 mm |
| Temperatura mínima medida | -50 °C |
| Temperatura máxima medida | 850 °C |
| Optica | D.S:30:1 |
| Emisividad | Ajustable de 0,10 a 1,00 |
| Peso | 0,23 kg |