• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aparatos de calentamiento de baja frecuencia

TOOL SMART TEMP M / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP M / induction heater

NTN ofrece una innovadora gama de equipos de calentamiento por inducción llamada SmartTEMP, que permite una gestión del calentamiento única, adaptada a todas sus piezas, incluso a las más sensibles como son los piñones o los rodamientos específicos. Eficientes y fáciles de utilizar, permiten calentar los rodamientos o cualquier otra pieza mecánica del mismo peso. Destinados a un uso profesional, estos equipos pueden ser utilizados tanto en sus servicios de mantenimiento como en sus líneas de producción:

  • Inteligente: 4 modos de calentamiento: Temperatura (una sonda), Rampa, Temperatura (dos sondas), Tiempo. Adaptados a cada una de sus piezas y aplicaciones,
  • Eficiente: ganancia de 30% del tiempo de calentamiento respecto a los aparatos estándar, con una significativa reducción del consumo energético,
  • Facilidad de uso: una pantalla táctil dotada de una interface intuitiva informa al usuario en tiempo real y permite salvaguardar los datos del calentamiento.

Usted puede escoger su equipo SmartTEMP en función del peso, las dimensiones y la sensibilidad de las piezas a tratar, de la temperatura y de las potencias/tensiones eléctricas disponibles.

Documentation

Product information

DATOS TÉCNICOS
Longitud540 mm
Ancho275 mm
Altura365 mm
Diámetro interior mínimo del rodamiento10 mm
Diámetro exterior máximo del rodamiento500 mm
Potencia máxima consumida3,7 kVA
Tensión máxima230 V
Intensidad máxima16 A
Frecuencia50 Hz
Ajuste temperatura max.240 °C
Mantenimiento de la temperatura al final del cicloOui/Yes
DesmagnetizaciónSi
Masa máxima de la pieza100 kg
Ancho máximo180 mm
Peso40 kg