• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aparatos de calentamiento de baja frecuencia

TOOL SMART TEMP XL-P / induction heater - SNR

TOOL SMART TEMP XL-P / induction heater

NTN ofrece una innovadora gama de equipos de calentamiento por inducción llamada SmartTEMP, que permite una gestión del calentamiento única, adaptada a todas sus piezas, incluso a las más sensibles como son los piñones o los rodamientos específicos. Eficientes y fáciles de utilizar, permiten calentar los rodamientos o cualquier otra pieza mecánica del mismo peso. Destinados a un uso profesional, estos equipos pueden ser utilizados tanto en sus servicios de mantenimiento como en sus líneas de producción:

  • Inteligente: 4 modos de calentamiento: Temperatura (una sonda), Rampa, Temperatura (dos sondas), Tiempo. Adaptados a cada una de sus piezas y aplicaciones,
  • Eficiente: ganancia de 30% del tiempo de calentamiento respecto a los aparatos estándar, con una significativa reducción del consumo energético,
  • Facilidad de uso: una pantalla táctil dotada de una interface intuitiva informa al usuario en tiempo real y permite salvaguardar los datos del calentamiento.

Usted puede escoger su equipo SmartTEMP en función del peso, las dimensiones y la sensibilidad de las piezas a tratar, de la temperatura y de las potencias/tensiones eléctricas disponibles.

Documentation

Product information

DATOS TÉCNICOS
Longitud850 mm
Ancho410 mm
Altura1050 mm
Diámetro interior mínimo del rodamiento30 mm
Diámetro exterior máximo del rodamiento1000 mm
Potencia máxima consumida12,8 kVA
Tensión máxima400 V
Intensidad máxima32 A
Frecuencia60 Hz
Ajuste temperatura max.240 °C
Mantenimiento de la temperatura al final del cicloOui/Yes
DesmagnetizaciónSi
Masa máxima de la pieza400 kg
Ancho máximo320 mm
Peso157 kg