Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 31 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 16 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 4,4 mm |
| d - Diámetro eje | 17,463 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 47 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 1/4-28UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 4,7 mm |
| r - Radio anillo interior | 0.6 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 12,7 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Tamaño de la llave | 3,175 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 6,65 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,18 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,063 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,937 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,037 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,018 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,383 Hz |