Rodamientos insertos

UC207-20G2L4 - SNR

UC207-20G2L4

Inserto revestido de zinc,diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, sistema de estanqueidad L4

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior42,9 mm
C - Ancho anillo exterior20 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5,8 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
D - Diámetro exterior AE72 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete6,5 mm
r - Radio anillo interior1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,53 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz