Rodamientos insertos

UC208AGR - SNR

UC208AGR

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior49,2 mm
C - Ancho anillo exterior21 mm
d - Diámetro eje40 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
G - Tamaño tuerca de partieM8x1
m - Distancia tuerca de apriete8 mm
r - Radio anillo interior1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,68 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,401 Hz