Inserto revestido de zinc,diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, sistema de estanqueidad L4
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 49,2 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 22 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 6,8 mm |
| d - Diámetro eje | 44,45 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 85 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 5/16-24UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 8 mm |
| r - Radio anillo interior | 1.1 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Tamaño de la llave | 3,969 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 31,85 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 20,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,7 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,621 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,379 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,923 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,461 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,402 Hz |