Inserto revestido de zinc, diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, estanqueidad AGR, lubricación a vida
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 51,6 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 23 mm |
| d - Diámetro eje | 50 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 90 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | M10x1,25 |
| m - Distancia tuerca de apriete | 9 mm |
| r - Radio anillo interior | 1.1 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
| f0 - Factor | 14.4 |
| SW - Tamaño de la llave | 5 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 35,1 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,8 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 22 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,093 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,907 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,33 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,665 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,409 Hz |