Rodamientos insertos

UC214-43G2L3 - SNR

UC214-43G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior74,6 mm
C - Ancho anillo exterior30 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación9 mm
d - Diámetro eje68,263 mm
D - Diámetro exterior AE125 mm
G - Tamaño tuerca de partie7/16-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete12 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento30,2 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave5,556 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,02 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,104 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,896 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,404 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,41 Hz