Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
UC216-51G2T20 - SNR
Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
82,6 mm
C - Ancho anillo exterior
33 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
10,3 mm
d - Diámetro eje
80,963 mm
D - Diámetro exterior AE
140 mm
G - Tamaño tuerca de partie
7/16-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete
14 mm
r - Radio anillo interior
2
S - Distancia cara al centro del rodamiento
33,3 mm
f0 - Factor
14.7
SW - Tamaño de la llave
5,556 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática
54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
2,79 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
27,1 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,134 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,866 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,601 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)