Rodamientos insertos

UC218-56G2 - SNR

UC218-56G2

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior96 mm
C - Ancho anillo exterior37 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación12 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
D - Diámetro exterior AE160 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/2-20UNF
m - Distancia tuerca de apriete14 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento39,7 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave6,35 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,56 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,446 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz