Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 38 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 21 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 6,2 mm |
| d - Diámetro eje | 22,225 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 62 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 1/4-28UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 6 mm |
| r - Radio anillo interior | 1.5 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 15 mm |
| f0 - Factor | 12.3 |
| SW - Tamaño de la llave | 3,175 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 22,36 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 11,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,35 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 2,574 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,426 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 3,515 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 1,757 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,368 Hz |